Asco-P-108

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 108

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 108 umfasst eine Reihe von kompakten, normal geschlossenen, direkt betätigten 2-Wege-Magnetventilen, die für Plattenmontage geeignet sind und ein zuverlässiges, bewährtes Design aufweisen. Diese leichten Ventile mit geringer Leistungsaufnahme können problemlos auf einzelnen oder anreihbaren Grundplatten montiert werden.

Ventilbetätigung
Magnetspule
Rohr-/Anschlussgröße
M5; 1/8"
Anschlussart
Flansch
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Spannung
12 DC; 24 DC; 48 DC; 24 AC; 230 AC; 115 AC | 50
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar; 10,3–34,5 bar
Normen/Vorschriften
IP65
Betriebsumgebung
Innenbereich
Medien
Luft, inertes Gas, Wasser, Leichtöl, Heizöl
Gehäusewerkstoff
Messing

Merkmale

  • AC/DC-Austauschbarkeit des Magnetventils ohne Ventilausbau verbessert die Wartung
  • Handhilfsbetätigung ermöglicht einfache Installation
  • 5 bis 10 ms Ansprechzeit
  • Optionale Gehäuse mit Ex-Schutz für den Einsatz in den Zonen 1/21–2/22, Kategorien 2–3 nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU erhältlich
  • Entspricht allen relevanten EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen