Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-159

ASCO™ Stellmotor der Baureihe 159

Produktbeschreibung

Der ASCO Stellmotor der Baureihe 159 wird in Auf/Zu- und Hoch/Niedrig/Zu-Konstruktionen angeboten. Der Stellmotor ist ein eigenständiger, elektrohydraulischer Linearantrieb mit zwei internen Regelventilen für eine reproduzierbare Positionierung. Wenn der Stellantrieb an einem Ventil der Baureihe 158 montiert ist, zeigen Positionsanzeigen auf beiden Seiten des Stellantriebs die offene oder geschlossene Stellung des Ventils an. Die Kombination der Motorantriebe der Baureihe 159 und der Gasventile der Baureihe 158 bietet eine global zugelassene Sicherheitsabsperrlösung für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Kesseln, Feuerungsanlagen, Öfen, Trocknern, Verbrennungsanlagen, Wärmeoxidatoren und anderen Heizsystemen

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
:
652,30 €
Ventilbetätigung
Motorisiert
Spannung
110 VAC, 120 VAC, 220 VAC, 230 VAC
Umgebungstemperaturbereich
-40 bis 66 °C, -40 bis 150 °F
Spannungsversorgung
max. 220 VA
Antriebsfunktion
Auf/Zu oder Hoch/Niedrig/Zu
Zertifizierungen
in Verbindung mit der ASCO Baureihe 158:
UL 429
ANSI Z21.21/CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN 161 Klasse A
RoHS
Gehäuseintegrität
IP10 und Typ 1, IP65 und Typ 4

Merkmale

  • Großer Umgebungstemperaturbereich geeignet für heiße (66 °C/150 °F) und kalte (-40 °C/-40 °F) Umgebungen
  • Durch die langsam oder schnell öffnenden Konstruktionen eignet sich der Antrieb für zahlreiche Anwendungen
  • Standardmäßiges Gehäuse für die allgemeine Verwendung vom Typ 1 und IP10; optionales wasserdichtes Gehäuse vom Typ 4 und IP65 ist für den Einsatz in Installationen mit Spritzwasser im Außen-/Innenbereich lieferbar
  • Robuste Konstruktion sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • Eine visuelle Anzeige für die offene bzw. geschlossene Ventilposition ist Standard
  • Optionaler elektrischer Verriegelungsnachweis des Verschlusses ist lieferbar
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation
  • UL-gelistet, FM-zugelassen und CSA-zertifiziert
  • Zertifiziert für EN161 Klasse A, ROHS-Richtlinie

Dokumentation und Zeichnungen