Asco-P-232

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 232

Produktbeschreibung

Die Magnetventile der ASCO Baureihe 232 wurden speziell für die Anforderungen von Kernkraftwerken entwickelt. Die robusten Ventile verfügen über Innenteile aus Edelstahl und einem Gehäuse aus Messing.

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
3/8"; 1/2"
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
4-Wege – 4/2
Spannung
48 DC; 125 DC Aufladen der Batterie
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
10,3–34,5 bar; Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig; 150–500 psig; mehr als 34,5 bar; mehr als 500 psig

Merkmale

  • Gemäß RCC-E-Spezifikationen qualifiziert
  • Funktionaler Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C
  • Ansprechzeit 500 ms

Dokumentation und Zeichnungen