Asco-P-329

ASCO™ Magnetköpfe der Baureihe 329 (NEMA types, CSA)

Produktbeschreibung

Der Magnetkopf der ASCO Baureihe 329 ist der gleiche RedHat II Magnetkopf aus gehärtetem Epoxid, der für ASCO Ventile für allgemeine Anwendungen verwendet wird. Er verfügt über einen 3-Wege-Magnetkopf und kann mit Luft, inertem Gas, Wasser und leichten Ölmedien verwendet werden. Die Baureihe 329 ermöglicht es Anlagenplanern, ASCO Spulen und Köpfe in kundenspezifischen Verteiler- und Anlagenkonfigurationen einzusetzen.

Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9

Merkmale

  • Standardkopf: RedHat II, wasserdicht, Typ 1, 2, 3, 3S, 4 und 4X
  • Optionale Funktionen: Ex-Schutz und wasserdicht, Typ 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 und 9
  • Umgebungstemperaturbereichs: 32 °F bis 125 °F (AC); 32 °F bis 104 °F (DC)
  • Optional mit eingebautem Sitz erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen