Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-357

ASCO™ Tanksystem der Baureihe 357

Produktbeschreibung

Das ASCO Tanksystem der Baureihe 357 ist für den Einsatz in Staubfilteranwendungen konzipiert, die eine hohe Durchflusskapazität erfordern. Das Tauchtanksystem besteht aus Stahl mit angeschweißten Endabdeckungen und ist CE-geprüft gemäß der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.

Normen/Vorschriften
IEC 60529 (Eindringschutz), IP65
Rohr-/Anschlussgröße
1 1/2 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Spannung
24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC, 48 AC

Merkmale

  • Das Ventilsystem mit Membrankonstruktion bietet hervorragende Spitzendrücke und Durchflussleistungen
  • Die hochwertigen Membranen sind verstärkt und verschleißfest, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten
  • Verschiedene Kombinationen von Abständen einsetzbar
  • Erhältlich mit Schlauch und Gewindeanschlüssen für Ausblasrohre
  • Betriebsanschlüsse für verschiedene Zubehörteile wie: Filterregler, Manometer, Sicherheitsventil und Automatik-/Handablassventil.
  • Integrierte Köpfe, die mit epoxidharzgeformten Spulen der F-Klasse ausgestattet sind

Dokumentation und Zeichnungen