Asco-P-F321

ASCO™ Serie F321 pneumatisch betätigte Ventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie F321 wurde für eine lange Lebensdauer und die Handhabung von geölter Luft konzipiert. Ihre einzigartige Bauweise isoliert den Steuerluftdruck vom Medium in der Hauptleitung. Schwankungen im Steuerluftdruck beeinflussen den Ventilbetrieb nicht.

Funktion
3-Wege – 3/2 Öffner
Ventilbetätigung
Pneumatisch – luftvorgesteuert
Medien
Luft; inertes Gas; Leichtöl; Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in., 3/8 in.
Gehäusewerkstoff
Messing
Anschlussart
NPTF
Durchfluss
Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innen; Außen

Merkmale

  • Öffner, Messinggehäuse mit NBR-Sitz
  • Für Rohrgrößen 1/4 in. und 3/8 in.
  • Für Prozessmedien mit einer Temperatur von bis zu 200 °F (92 °C)
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation

Dokumentation und Zeichnungen