Asco-P-HV226

ASCO™ HV226 Absperrventile für Flüssiggas

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie HV226 und Suffix B (8210, 8214 und 8262) ist eine Serie von Gasabsperrventilen, die speziell für die Steuerung von gewerblichen und industriellen Brennern entwickelt wurde, deren Primärbrennstoff Flüssiggas ist. Sie sind ideal für Anwendungen wie Getreidetrockner, Verbrennungsöfen und Raumheizungen.

Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Ventilbetätigung
Magnetventil
Medien
Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
3/4 in.
Gehäusewerkstoff
Messing
Spannung
24 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 230 VAC, 220 VAC
Anschlussart
NPTF
Durchfluss
Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innen, Außen, Ex-Bereich
Normen
CSA; FM; Typ 3; Typ 7; Typ 9; UL

Merkmale

  • Robuste Gehäusekonstruktion aus Messing, Edelstahl und Aluminium für lange Lebensdauer
  • Geeignet für hohe Betriebsdrücke bis zu 350 psig
  • Die Reaktionszeit der Ventile beträgt weniger als eine Sekunde
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation
  • Wasserdichte und Gehäuse Ex-Schutz verfügbar
  • Angeboten in den Rohrgrößen 1/4 �, 3/8 �, 1/2 � und 3/4 �

Dokumentation und Zeichnungen