Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L139

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L139 für den allgemeinen Betrieb

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L139 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Sie sind als 2/2 bzw. 3/2 Öffner, Schließer oder Universal-Ausführung sowie mit Proportionalregelung und selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar.

Produkte

Search
1-4 von 4 Produktergebnissen
:
ASCO™ L139B08-Z130A G1/4X4,5 24/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
0
QuickShip
61,30 €
ASCO™ L139B08-Z130A G1/4x4,5 V230/50Hz
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
0
QuickShip
60,00 €
ASCO™ L139B08-Z130A.G1/4x6.24/50
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
1
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
1
QuickShip
60,00 €
ASCO™ L139V08-Z130A G1/4x4,5 V24/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
0
QuickShip
62,90 €
Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direkt betätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
20 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM)
Max. Viskosität
5 °E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR; FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet

Dokumentation und Zeichnungen