Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L321

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L321 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L321 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
:
ASCO™ L321B02C-ZA10A G1/4x2,3 V110/50-120/60Hz
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
NSF
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
65,00 €
ASCO™ L321B02C-ZA10A G1/4X2,3 V24/50HZ
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
NSF
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
QuickShip
65,00 €
ASCO™ L321V02G-ZA10A G1/4X2.3 V230/50HZ
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
NSF
IP67
cRUus
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
NSF
IP67
cRUus
F
0
7 Day
QuickShip
65,00 €
Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Solenoid - Direct Acting
Funktion
3-Wege – 3/2 universal; 3-Wege – 3/2 Schließer; 3-Wege – 3/2 Öffner
Rohr/Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
40 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM); -10 °C bis +140 °C (EPDM)
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR; FPM; EPDM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil, geringe Gehäusegröße.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen