Asco-P-S170

ASCO™ Schlauchquetsch-Magnetventile der Serie S170

Produktbeschreibung

ASCO Quetschventile der Baureihe S170 regeln alle mit dem Schlauchwerkstoff kompatiblen Medien und schützen das Medium vor Verunreinigungen sowie Temperaturschwankungen. Durch diese Eigenschaften ist dieses Ventil zur Regelung einer breiten Palette von Medien geeignet, einschließlich der in der Analytik, Medizin und Lebensmittelindustrie eingesetzten Medien.

Gehäusewerkstoff
Eloxiertes Aluminium
Funktion
2-Wege
Quetschvorrichtung
POM (verstärktes Acetal-Copolymer)
Interne Komponenten
Messing und Edelstahl

Merkmale

  • Ein Schlauchquetschventil mit Schrittmotor, das sich zum Absperren von Medien eignet und weder Durchflussstörungen noch Toträume erzeugt. Eignet sich besonders für die meisten Analyse-, Medizin- und Lebensmittelanwendungen.
  • Bei der Ausstattung mit der passenden Steuerelektronik kann das Ventil sowohl AUF/ZU-Funktionen ausführen als auch Analogeingänge und Potenziometer regeln.
  • Das System ermöglicht einen bidirektionalen Durchfluss und eine hohe Durchflussrate. Das Ventil eignet sich für elastische Schläuche mit einer Härte von bis zu 90 Shore A.
  • Nur der Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) steht mit dem Medium in Kontakt.

Dokumentation und Zeichnungen