Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-10900001.115/50-60.970517

ASCO™ 10900001.115/50-60.970517

97,40 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

3/2W-SOLENOID VALVE. 115V/50-60 Hz. DN 1.

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.03 / 0.03
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
M5
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Oxygen
Min to Max Operating Pressure (Oxygen)
0 - 15 bar
Product Weight
0.10 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 80 °C
Orifice Size
1 mm
Voltage
115 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
2.5 W
Connector
Included (EN175301-803, industry standard form B)
Coil Class
F
Pipe/Port Size
M5
Frequency
50, 60

Merkmale

  • AC/DC-Austauschbarkeit des Magnetventils ohne Ventilausbau verbessert die Wartung
  • Handhilfsbetätigung ermöglicht einfache Installation
  • 5 bis 10 ms Ansprechzeit
  • Optionale Gehäuse mit Ex-Schutz für den Einsatz in den Zonen 1/21–2/22, Kategorien 2–3 nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU erhältlich
  • Entspricht allen relevanten EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen