Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-11000007.12/DC

ASCO™ 11000007.12/DC

141,20 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SOLENOID VALVE ROCKER MECHANISM SOLENOID VALVE SERIES 110 WITH 2 MOUNTING SCREWS 3/2 U 3 CANNULAS WITH COIL 12V DC

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.06 / 0.05
Function
3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
Barb
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 2 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 2 bar
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 40 °C
Orifice Size
1.5 mm
Voltage
12 Volts DC
Watt Rating
5 W

Merkmale

  • Ventile für medizinische Analysegeräte, Biotechnologie, Gasanalysegeräte
  • Jede Anwendung, bei der das Medium nicht mit metallischen Bauteilen und dem elektromagnetischen Steuerungsbereich der Magnetventile in Kontakt kommt
  • Die Ventile sind ideal zur Steuerung von aggressiven Flüssigkeiten oder wenn eine hohe Reinheit erfordert wird und sie verfügen über einfach zu spülende innere Hohlräume
  • Aufgrund der Kipphebel-Technologie können sie auch als Probenahmeventil mit sehr kleinem internen Volumenstrom verwendet werden
  • Hermetische Trennung vom Steuerungsmechanismus und Flüssigkeit
  • Reduzierte Wärmeübertragung zwischen Spule und Flüssigkeit
  • Geschützte manuelle Betätigung
  • Der Einsatz von erstklassigen Werkstoffen und sorgfältigen Ventilprüfungen gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit und eine Lebensdauer von mindestens einer Million Zyklen.
  • Die Magnetventile entsprechen den geltenden EU-Richtlinien.

Dokumentation und Zeichnungen