Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-26490026

ASCO™ 26490026

100,10 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

264 VALVE BODY SUBASSEMBLY 4/2 PORTS 1-2-3-4 : G 1/4

Body Material
Zinc
Flow (Cv) / Flow (Kv)
13.87 / 12.00
Function
4/2 (4 way)
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Pneumatic - Air Pilot
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.98 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 40 °C
Orifice Size
6 mm

Merkmale

  • Geeignet für die Neueinbau- oder Direktmontage an das Kühlgerät mithilfe der mitgelieferten Vierlochhalterung.
  • Temperaturbereich der Medien von -75 °F bis 120 °F
  • Umgebungstemperaturbereich: AC-Bauart: -40 °F bis 125 °F - DC-Bauart: -40 °F bis 104 °F

Dokumentation und Zeichnungen