Asco-30800011

ASCO™ 30800011

158,30 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOT VALVE 3/2 NC INSTANT FITTING (MECHANICALLY OPER.) SERIES 308 ADJUSTABLE LEVER WITH PLASTIC ROLLER ACTION RIGHT/LEFT

Body Material
Engineered Plastics
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
Push-in 4
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
0.20 kg
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-5 - 50 °C
Orifice Size
2.5 mm

Merkmale

  • In Ausführungen mit elektrischer Auslösung (bei Spannung), Nullspannungsauslösung (bei Spannungsfreiheit) oder freier Regelung erhältlich. Nach der Auslösung können die Ventile nur noch manuell zurückgesetzt werden
  • Sowohl für Betrieb mit Arretierung in offener oder geschlossener Position erhältlich
  • Mit einigen Bauarten können aggressive Flüssigkeiten einschließlich Dampf geregelt werden
  • SIL 3-fähig für den Betrieb in schwierigen Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen