Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-342A8003

ASCO™ 342A8003

674,20 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

FRL SERIES 342 STAINLESS STEEL,FILTER-REGULATOR, 1/2 NPT 25 MICRON, ATEX 1/21

Body Material
Stainless Steel
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/2
Product Type
Air Preparation
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
2 kg
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 90 °C
Filterkapazität
5 µm, 25 µm, 40 µm
Betriebstemperatur
-40 °C bis 90 °C (-40 °F bis 194 °F), optional -60 °C (-76 °F)
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich

Merkmale

  • Hochbelastbare Innen- und Außenteile aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer in korrosiven Umgebungen
  • Die geformte verstärkte Membran ermöglicht optimierte Strömungspfade und überragende Durchflussraten im Vergleich zu Konkurrenzprodukten
  • Umfassende Zertifizierungen einschließlich: NACE-konforme Option für Sauergasanwendungen, Eindringschutz: IP65, ATEX (94/9/EC): nichtelektrisch und IEC 61508 Funktionale Sicherheit SIL-zertifiziert
  • Präzise Einstell- und Regelgenauigkeit
  • Zwei Manometeranschlüsse für eine flexible Installation
  • Optionale automatische Entleerung zur automatischen Kondensatabgabe
  • Die Option „Schnelle Entlastung“ verhindert, dass der eingeschlossene Druck den Aktor in der letzten Stellung blockiert
  • Das lasergravierte Typenschild verblasst nicht und löst sich nicht ab

Dokumentation und Zeichnungen