Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-88100034

ASCO™ 88100034

51,30 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

Spool Valve Series 551 Supply Rail With Seals And Screws Series 551 G 1/4 For 2 Spool Valve

Body Material
Light Alloy
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Accessories
Product Weight
0.13 kg

Merkmale

  • Der standardmäßige Steckverbinder der Größe 30 wird mit abnehmbarem Deckel geliefert, sodass die einfache Überprüfung der Spannungsversorgung möglich ist, ohne den Steckverbinder abzuziehen oder den Betrieb des Magnetventils zu unterbrechen.
  • Betriebstemperaturen: -40 °C bis +80 °C (-40 °C bis +125 °C mit Silikondichtungen), Ausführung mit angegossenem Kabel -5 °C bis +70 °C

Dokumentation und Zeichnungen