Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-EME202A027V.24/DC

ASCO™ EME202A027V.24/DC

354,30 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/8" (DN10)-ORIFICE: 7,0-BRASS-RESILIENT: FPM-11,0 W-COIL CLASS: F-II2GExembIICGb/II2DExtbIIICDb-T3-IP66/67

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
1.04 / 0.90
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 1 bar
Product Weight
0.50 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
7.1 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
8 W
Wattage
8
Coil Class
F
Pipe/Port Size
3/8

Merkmale

  • Geringe Hysterese (<5 %), hervorragende Wiederholbarkeit (<3 %) und hohe Sensitivität (<2 %) machen die Ventile ideal für hochpräzise Durchflussregelung
  • Es ist kein minimaler Betriebsdruck erforderlich und die Ventile eignen sich gut für den Vakuumbetrieb
  • Kompakte, reibungsfreie Bauweise spart wertvollen Platz in analytischen und medizinischen Instrumenten
  • Leistungsaufnahme von nur 1 W erfüllt strengste Anforderungen an die Spannungsversorgung von Instrumenten
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für Bleifrei-Anwendungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen