Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-G356C119L09DHET

ASCO™ G356C119L09DHET

66,00 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

COMPACT VALVE-3/2 NC-G1/4" (DN8)-ORIFICE: 1,6-BRASS-RESILIENT: FPM-208-240/60,220-230/50-9,0 W-COIL CLASS: F-FLYING LEADS

Connection Type
ISO G Body Connections
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Flying Leads
Elastomers
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
Media
Water, Light Oil, Steam
Body Material
Brass
Voltage
208-240/60Hz 220-230/50Hz - Class F
Options
With Stainless Steel Seat
Certification
EAC + NSF + TIPQ

Merkmale

  • Zuverlässige, bewährte Kompaktbauweise für lange Lebensdauer
  • Die standardmäßige Handhilfsbetätigung ermöglicht einfache Installation
  • Lageunabhängiger Einbau
  • Die Ventile erfordern keinen Mindestbetriebsdruck
  • Breites Spektrum an Durchfluss- und Druckstufen verfügbar
  • Schnelle Demontage des Kernrohres zur einfachen Wartung der Innenteile

Dokumentation und Zeichnungen