Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-NF8327B102MS.115/50-60

ASCO™ NF8327B102MS.115/50-60

1.128,50 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,7-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-3,7 W-COIL CLASS: H-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-IP66/67

Ventilbetätigung
Manuelle Rückstellung, Magnetventil - direktbetätigt
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege – 3/2 Universal
Durchfluss
Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv, Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, Von 0,2 bis 0,43 Kv, Von 0,43 bis 0,86 Kv
Spannung
125 DC-Aufladen der Batterie, 110 AC, 12 DC, 120 AC, 120 DC, 208 AC, 24 AC, 24 DC, 240 DC, 250 DC-Aufladen der Batterie, 48 DC, 480 AC, 6 DC | 50, 50/60, 60
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innen, Außen
Normen/Vorschriften
CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Für Anwendungen mit eingeschränkter Leistungsverfügbarkeit stehen Low-Power-Modelle zur Verfügung
  • Ausführungen aus Edelstahl 316 für hochkorrosive Atmosphären erhältlich
  • Manipulations- und spannungssicherer Auslöser mit manueller Rückstellung für zusätzliche Sicherheit
  • Auch für NAMUR-Direktmontage und mit manueller Rückstellung erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen