Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-NF8553A313.24/DC

ASCO™ NF8553A313.24/DC

1.704,00 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2-1/2" (DN15)-ORIFICE: 13,0-MONOSTABLE-STAINLESS STEEL-RESILIENT: NBR-1,8 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6-IP66/67

Ventilbetätigung
Magnetschalter – Pneumatisch betätigt
Gehäusewerkstoff
Edelstahl, Aluminium, Messing
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 "
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion
3-Wege – 3/2 Öffner, 4-Wege – 5/2
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv, von 1,73 bis 5,19 Kv
Spannung
24 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 220 VAC, 480 VAC, 6 VDC, 12 VDC, 24 VDC, 120 VDC, 240 VDC | 50, 60 Hz
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, Innen, Außen
Normen/Vorschriften
ATEX Zone 1–21, ATEX Zone 2–22, Class I Div 1, Class II Div 1, IP65, SIL, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • In zwei Versionen lieferbar: direkt am Stellantrieb montiert mit NAMUR-Schnittstelle gemäß VDI/VDE 3845 oder auf die Befestigung auf dem Rohr aufgeschraubt
  • Ventilgehäuse aus Aluminium, Messing oder Edelstahl 316L
  • Die Entlüftungsanschlüsse können verrohrt werden und bieten somit einen besseren Schutz gegenüber rauen Umgebungen
  • DIN-konforme, wasserdichte und explosionsgeschützte Magnetschalter sind für die Verwendung in einsatzkritischen und Ex-Bereichen lieferbar
  • Konstruktionen mit geringer Leistung sind ideal für Standorte mit entfernter oder alternativer Stromversorgung
  • Integrierter Entlüftungsblock entlüftet zur Federseite des Stellantriebs und verhindert Korrosion
  • Konstruktionen mit einfachen und doppelten Magnetschaltern, die in jeder Einbaulage montiert werden können, sind lieferbar
  • Mit funktionellen Sicherheitskreisläufen bis zu SIL 3 kompatibel
  • Alle NAMUR-Anschlüsse befinden sich für den besseren Schutz vor Wasser und Staub auf derselben Seite
  • Mit allen Ex-Schutz-Magnetschaltern lieferbar: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA

Dokumentation und Zeichnungen