Asco-SG110A020.24/DC

ASCO™ SG110A020.24/DC

314,60 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOT BOX-NC-G1/8" (DN5)-ORIFICE: 3,6-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-22,0 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.40 / 0.35
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
1.00 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 85 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 80 °C
Orifice Size
3.6 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
22 W
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar

Merkmale

  • Kompakte Steuerventilkästen mit direktbetätigten, integrierten Pilotventilen
  • Speziell für die Fernsteuerung von Impulsventilen (Baureihe 353) entwickelt
  • Ventilsitze sind in der Grundplatte integriert
  • Gemeinsamer Abluftanschluss für nur 1 oder 2 (G 3/8") Schalldämpfer
  • Integrierte Heizelemente sorgen für einen störungsfreien Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
  • Schutzgrad: IP 65
  • Vorrichtungen für integrierte Schnellanschlüsse
  • Komponenten erfüllen alle relevanten EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen