Bettis-P-BSHF

Bettis schrägverzahnter Stellantrieb der BHHF-Serie mit 90°-Schwenkung für Hydraulikventile

Produktbeschreibung

Hydraulische, schraubenförmige Ventilantriebe können unter schwersten Bedingungen betrieben werden, während sie eine kompakte Lösung für die Ventilautomatisierung darstellen.

Merkmale

  • Mithilfe des Eingriffs mehrerer Schraubenkeile in Gegenkeile am Kolben bleibt das hohe Ausgangsdrehmoment während der 90˚-Drehung konstant
  • Kann unter schwierigen Bedingungen von starken Vibrationen bis zu widrigen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden
  • Es stehen zahlreiche Anbaupositionen mit Modellen für die Direktmontage modularer Steuerungsfunktionen zur Verfügung
  • Kompakt und konzentrisch – kleines Verhältnis von Basisfläche zu Drehmoment
  • Erhältlich mit einer Auswahl von 1 500 psi 90 bar oder 2 000 psi und 135 bar Federsatz (SR1 und SR2)
  • Hohe Gehäuseschutzart IP68

Dokumentation und Zeichnungen