Dantorque hydraulischer Schraubenkeil-Ventilantrieb der R-Serie

Produktbeschreibung

Für Unterwasseranwendungen geeignet und aufgrund des Schraubenkeil-Antriebsmechanismus und der Tellerfedern sehr kompakt und absolut konzentrisch. Verfügbar in doppelt wirkenden und ausfallsicheren Konfigurationen mit Federrücklauf.

Merkmale

  • Verschiedene Ausführungen bis zu einem maximalen Versorgungsdruck von 103 oder 207 bar (1 500 oder 3 000 psi).
  • Verfügbar in drei Federpaketen für jede ausfallsichere Federrücklauf-Stellantriebsgröße
  • Doppelt wirkender Stellantrieb RD8 - bis zu einer Größe von 8,00 mit Abtriebsdrehmomenten von bis zu 8 000 Nm
  • Federrücklauf-Stellantrieb RS8 - bis zu einer Größe von 8,00 mit Abtriebsdrehmomenten von bis zu 8 000 Nm
  • Doppelt wirkender Stellantrieb RD13 - ab einer Größe von 13,3 und bis zu einem Abtriebsdrehmoment von 13 300 Nm bis 406 000 Nm
  • Federrücklauf-Stellantrieb RS13 - ab einer Größe von 13,3 und bis zu einem Abtriebsdrehmoment von 13 300 Nm bis 406 000 Nm