Vorausschauende Wartungen unterstützen Anlagenbetreiber bei der Vermeidung ungeplanter Abschaltungen und ineffizienter Verfahren, die zur Herabsetzung der Rentabilität führen können. AMS Device Manager kann diese unnötigen Kosten durch Einblicke in den Zustand Ihrer intelligenten Feldgeräte vermeiden. Ihr Wartungs- und Bedienungspersonal wird dadurch in die Lage versetzt, intelligenter zu arbeiten. Basierend auf den in Echtzeit zur Verfügung stehenden Zustandsdaten von den intelligenten Feldgeräten kann das Anlagenpersonal schnell reagieren und qualifizierte Entscheidungen über die Wartung bzw. den Austausch von Feldgeräten treffen.