Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-DeltaV Predict PredictPro

DeltaV™ Predict und PredictPro

Produktbeschreibung

DeltaV Predict/Pro ermöglicht Ihnen einen größeren Durchsatz, reduzierte Variabilität und eine größere Sicherheit für Ihre Modell-prädiktive Regelungsstrategien (MPC − Model Predictive Control). DeltaV Predict/Pro ist vollständig in das DeltaV System eingebettet und kann somit problemlos konfiguriert, validiert, getestet und eingesetzt werden.

Prozessausgänge (Predict)
1 Regelgröße und bis zu 4 Einschränkungsgrößen
Prozessausgang (PredictPro)
Insgesamt 80 (Regel- und Einschränkungsgrößen)
Prozesseingänge (Predict)
1 Stellgröße und bis zu 4 Störgrößen
Prozesseingang (PredictPro)
Insgesamt 40 (Stell- und Störgrößen)
Controller-Load für eine 1-Sekunden-Ausführungsrate (Predict)
Ca. 0,1 % pro MPC-Function Block
MD-Controller-Load für eine 1-Sekunden-Ausführungsrate (PredictPro)
Weniger als 1 % pro MPCPro-Function Block für eine 10x10 Matrix
MD-Controller-Load für eine 15-Sekunden-Ausführungsrate (PredictPro)
Weniger als 4 % pro MPCPro-Function Block für eine 20x20 Matrix
MD-Controller-Load für eine 30-Sekunden-Ausführungsrate (PredictPro)
Weniger als 10 % pro MPCPro-Function Block für eine 40x80 Matrix

Merkmale

  • Für eine einfache Konfiguration, Implementierung und Wartung vollständig in DeltaV integriert.
  • Verbesserte Produktqualität durch reduzierte Variabilität.
  • Gesteigerte Rentabilität durch einen Betrieb nah an den Prozessgrenzen und -einschränkungen.
  • Zeiteinsparungen durch die automatisierte Modellentwicklung.
  • Mit der Offline-MPC-Simulation können Regelungsanwendungen getestet und Bedienpersonal geschult werden.

Dokumentation und Zeichnungen