Eine innovative Anwendung, die einen menügesteuerten Ansatz gewährt, um die Logikkonfiguration zu steuern und Flexibilität zu liefern und um individuelle Steuerfähigkeiten für Benutzer ohne Programmiererfahrung zu schaffen. Ein lizenziertes User C-Programm für die ROC800-Serie und FloBoss 107 Manager-Geräte, das einen logischen Betrieb gewährt, ohne die FST oder den IEC 61131-Code schreiben zu müssen.