Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-S

ASCO™ Series S Miniature Solenoid Valves

Produktbeschreibung

The ASCO Series S are miniature general service solenoid valves designed for use with air and inert gases. Their compact, lightweight architecture and low power consumption make them ideal for applications in industrial gas analyzers; portable medical devices; and respiratory therapy, anesthesia delivery, and dental equipment.

Ventilbetätigung
Magnetventil – Direkt wirkend
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
M5
Anschlussart
Plattenmontage
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 normal geschlossen
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv; von 0,05–0,1 Cv
Spannung
12 VDC, 24 VDC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Korrosiv, Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • Durch größere Blenden und Vakuumfähigkeit sind diese Ventile in vielen Anwendungen äußerst vielseitig einsetzbar
  • Edelstahlausführung bietet Korrosionsschutz
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Anschlusskonfigurationen für Verteilerblock- und Inline-Montage
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für bleifreie Umgebungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen