Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Screw-In-Pressure-Regulators

AVENTICS™ Serie SR1, Einschraub-Druckregelventile

Produktbeschreibung

Energiesparventile zum direkten Anschrauben an Zylinder

Produkte

Search
1-10 von 15 Produktergebnissen
:
54,82 €
50,33 €
43,68 €
58,55 €
54,22 €
71,54 €
76,11 €
42,56 €
43,22 €
43,81 €

Merkmale

  • Qn max. 750 l/Min
  • Baubreite: 11 mm ... 25 mm
  • Außengewinde/Steckanschluss
  • Innengewinde/Außengewinde
  • Steckverbindung mit Rohrmutter/Außengewinde

Dokumentation und Zeichnungen