Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L122

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L122 für den allgemeinen Betrieb

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L122 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Sie sind als 2/2 bzw. 3/2 Öffner, Schließer oder Universal-Ausführung sowie mit Proportionalregelung und selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direkt betätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Maximal zulässiger Druck (PS)
40 bar
Medientemperatur
0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +170 °C (Edelstahl)
Max. Viskosität
5 °E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
FPM; Edelstahl

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil, ausgelegt für die Montage auf einer Grundplatte oder direkt auf dem Gerät.
  • Einlass- und Auslassöffnungen asymmetrisch am unteren Ende des Gehäuses angeordnet.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet

Dokumentation und Zeichnungen