Rosemount IO-Link Master ermöglichen den Datenaustausch zwischen IO-Link-fähigen Messumformern oder Geräten und einem Automatisierungssystem. Sie können wählen zwischen Konfigurationen mit 4 oder 8 Ports und EtherNet/IP- oder PROFINET-Schnittstellen. Die Schutzart IP69K stellt Datenzuverlässigkeit selbst in den extremsten Nahrungsmittel- und Getränkeanwendungen sicher.