Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-T56 Turbidimeter

Rosemount™ T56 Clarity™ II Trübungsmesssystem

Produktbeschreibung

Das Clarity™ II Trübungsmesssystem Modell T56 misst die Trübung. Geringe Streulichtmenge, hohe Stabilität, wirksame Blasenunterdrückung und eine Anzeigenauflösung von 0,001 NTU machen das Clarity™ II ideal zur Überwachung der Trübung in Trinkwasser.

Genauigkeit
±0,05 mA bei 25 °C
Zertifizierungen/Zulassungen
CSA Class I, Division 2, Groups A, B, C und D
Class II, Division 2, Groups E, F und G
Class III T4A Tamb= 50 °C
FM Class I, Division 2, Groups A, B, C und D
Class II und lll, Division 2, Groups E, F und G
T4 Tamp = –10 °C bis 60 °C
Gewicht
Sensor: 0,5 kg/1,0 kg (1 lb/2 lb)
Analysator: 1,0 kg/1,5 kg (2 lb/3 lb)
Entlüfter: 1,5 kg/2,0 kg (3 lb/4 lb)
(aufgerundet auf das nächste halbe Kilo oder das nächste volle Pfund)

Merkmale

  • Komplettes System umfasst Einkanal- oder Zweikanalanalysator, Sensor(en) und Entlüftungsbaugruppe
  • Auswahl an Sensoren gemäß EPA-Methode 180.1 (USA)
  • Mit Methode 7027 kompatible Sensoren
  • Auflösung 0,001 NTU
  • Benutzerfreundlicher 1056 Analysator mit zwei Analogausgängen und vier programmierbaren Alarmrelais

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: