Rosemount-3051S High Static DP Transmitter

Rosemount™ 3051S Rosemount™ 3051S Hochstatischer DP-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3051S High Static DP Transmitter ist für statische Drücke von bis zu 1034 bar (15000 psi) ausgelegt und verfügt über das kompakte SuperModule™ Design für raue Produktionsbedingungen. Als unvergleichliche Lösung liefert dieser Messumformer Differentialdruck- und Temperaturmessungen und nutzt die Rosemount Coplanar™-Technologie für ein reduziertes Installationsgewicht. Dieser Messumformer wurde entwickelt für den Direktanbau über einen konusförmigen Gewindeanschluss, um hohen statischen Druckbedingungen standzuhalten.

Garantie
Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 150:1
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus
Messbereich
Bis zu 10,34 bar (150 psi) Differenzdruck bei einem maximalen Betriebsdruck bis zu 1 034 bar (15 000 psi)
Prozessberührter Werkstoff
Alloy C-276
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NACE, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.

Merkmale

  • SuperModule Ausführung widersteht statischem Druck bis zu 1 034 (15 000 psi).
  • Multivariable-Messumformer ermöglichen die gleichzeitige Messung von Differenzdruck und Temperatur.
  • Innovative, kompakte, koplanare Plattform reduziert bis zu 60 % des Gewichts gegenüber heutigen’ Hochdrucktransmittern
  • Vollständig verschweißte, hermetisch abgedichtete Ausführung der SuperModule-Plattform korrigiert Auswirkungen von Überdruck und statischem Druck und bietet eine Genauigkeit von 0,055 %.
  • Robustes Design mit einer Stabilität von 10 Jahren ermöglicht den Einsatz unter rauesten Umgebungsbedingungen.
  • Nahtlose Integration mit 4–20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus-Protokollen erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • Erweiterte Diagnose bietet umfassende Diagnosemöglichkeiten vom Prozess über den Messumformer bis zum Host.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) basierend auf FMEDA-Daten für sicherheitsrelevante Installationen.

Dokumentation und Zeichnungen