Topworx-P-PD

TopWorx™ Smart Ventilstellungsregler der Serie PD

Produktbeschreibung

Der Emerson TopWorx Smart Ventilstellungsregler der Serie PD bietet eine intelligente, zuverlässige und vielseitige Lösung für die Ventilsteuerung mit berührungsloser Sensortechnologie. Dieses Portfolio an kompakten, intelligenten Ventilsteuerungsgeräten kommuniziert mit fortschrittlichen Protokollen, einschließlich HART, und kann für Ex-Bereiche zertifiziert werden. Die intelligente Kommunikation wird über ein Messkreissignal mit 4−20 mA und verfügbare diskrete Auf/Zu-Eingänge aktiviert.  Durch den Einsatz berührungsloser interner Sensoren eliminiert die Serie PD den Verschleiß und reduziert kostspieligen Wartungsaufwand. Die Feldkalibrierung und -einstellung wird durch das LCD-Interface der Serie PD und die Druck- oder Magnettastensteuerung vereinfacht, die eine lokale Steuerung ohne Entfernen des Gehäusedeckels ermöglichen.

Zulassungen – cULus
PD100 cULus-gelisted, Allzweck und keine Funken erzeugend, ATEX/IECEx, CE
PD200 cULus-gelisted, Allzweck und eigensicher, ATEX/IECEx, CE
Umweltauswirkungen
IP66, Typ 4X
Kommunikationsprotokoll
(PD100) 4−20 mA (nominal)
(PD200) HART-fähig
Konfigurierbare Alarme
(PD100) Nein
(PD200) Ja
Minimalspannung
(PD100) 8,5 VDC für Analogsteuerung
(PD200) 8,5 VDC für Analogsteuerung, 9,0 VDC für HART Kommunikation
Überspannung
36 VDC
Spannungsabfall
12,2 VDC bei 4 mA/24 VDC
Eingangsimpedanz
470 Ohm bei 20 mA/24 VDC
Ausgangsimpedanz (Feedback)
800 Ohm bei 20 mA/24 VDC
Stellantriebssignal
0 % bis 100 % des Versorgungsdrucks
Ansprechzeit
≥0,3 % des Messbereichsendwerts
Hubbereich
Linear: 12 bis 200 mm
Drehend: 0 bis 120°
Hysterese
1,5 % des Messbereichsendwerts
Reproduzierbarkeit
1,5 % des Messbereichsendwerts
Linearität
0,8 % des Messbereichsendwerts
Temperaturbereich
-40 °C bis +65 °C (-40 °F bis +149 °F)
Elektrischer Anschluss
1/2 in. NPT-Innengewinde
Pneumatikanschluss
1/4 in. NPT-Innengewinde (Eingang und Ausgang)
Luftversorgungsdruck
2,8 bis 8 bar (40 bis 116 psi)
Luftverbrauch (Ausgang)
8,81 l/m | 0,5 Nm³/h | 0,31 scfm bei 60 psi | 4 bar | 0,6 cv
Anzeigetyp
(PD100) LCD-Anzeige, 4 Ziffern
(PD200) LCD-Anzeige, 4,5 Ziffern und 6 alphanumerische Zeichen
Lokale Steuerung
(PD100) 3 mechanische Tasten | nach oben, nach unten und Eingabe
(PD200) 3 mechanische Tasten und 3 Magnettasten | nach oben, nach unten und Eingabe (einschließlich Magnettaste für den Betrieb ohne Entfernen des Deckels)
Antriebsbewegung
Drehung und linear, einfach und doppelt, direkt (DA) und umgekehrt (RA)

Merkmale

  • Hall-Effekt, berührungslose Positionserfassung
  • Feedback über 4−20 mA und diskrete Signale
  • HART®-fähig mit konfigurierbaren Alarmen
  • Funktionen für schnelle automatische Kalibrierung
  • Mechanische und magnetische Tasten für einfache Bedienung
  • Bedieninterface mit LCD-Display
  • Montageoptionen für Dreh- und Linearanwendungen
  • Einfach zu installieren – kann in jedem Winkel montiert werden

Dokumentation und Zeichnungen