Keystone-CompoSeal Valve

Keystone CompoSeal Weichdichtende Absperrklappe

Produktbeschreibung

Die weichdichtende Keystone CompoSeal Absperrklappe bietet ein Gehäuse und ein Klappenblatt aus hochwertigem Kompositwerkstoff, der über eine hervorragende innere und äußere chemische Beständigkeit verfügt und gleichzeitig leichtgewichtig und einfach zu installieren ist.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
CompoSeal Valve
Powered Actuator
F89
CompoSeal Valve
Manual Actuator

Merkmale

  • Zwischenflanschgehäuse und Klappenblatt (jeweils patentiert) aus hochwertigem Kompositwerkstoff mit hervorragender innerer und äußerer chemischer Beständigkeit.
  • Die sich aus diesem Werkstoff ergebende Gewichtsreduzierung führt zu niedrigeren Kosten und einfacherer Installation.
  • Eine Unterstützung von Kunststoff- oder GFK-Rohrleitungen bei Einbau der Absperrklappe ist nicht erforderlich.
  • Klappenblatt aus hochwertigem Kompositwerkstoff bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
  • Alle Befestigungselemente standardmäßig aus 316 Edelstahl.
  • Beidseitig blasendichter Abschluss gemäß EN 12266-1, Leckrate A.
  • Druckbereich bis PN 16 bei erhöhten Temperaturen.
  • Einsatzmöglichkeit in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 12 m/s.
  • Die Klappenwelle und die Primärdichtung werden nicht von der Ausführung der Gegenflansche und den Anzugskräften der Flanschschrauben beeinflusst.
  • Hohe Kv-Werte.
  • Flanschdichtungen sind nicht erforderlich.
  • Die Primärdichtung an der Klappenwelle erhöht den Druck-Einsatzbereich der Absperrklappe und verhindert Undichtigkeiten durch den Wellenbereich in die Atmosphäre
Werkstoff
Kunststofffaser
Betriebstemperatur
Weniger als 150 °C
Druckklasse
PN
Prozessanschlussart
PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Weichdichtend
Absperrklasse
Leckagefrei
Ventilgröße
DN 250 / NPS 10, DN 40 / NPS 1-1/2, DN 300 / NPS 12, DN 65 / NPS 2-1/2, DN 80 / NPS 3, DN 100 / NPS 4, DN 150 / NPS 6, DN 200 / NPS 8
Ventilgrößenstandard
DN
Ventiltyp
Absperrklappe

Dokumentation und Zeichnungen