Branson-P-B950R

Branson B-Serie Modell B950R Ultraschall-Dampfentfetter für Lösungsmittel

Produktbeschreibung

Die Ultraschall-Dampfentfetter der Branson B-Serie sind die neuesten Mitglieder einer Familie an umweltfreundlichen, kostengünstigen und präzisen Entfettern.

Kapazität für Lösungsmittel
98,42 Liter (26 Gallonen)
Abmessungen Arbeitsbereich
30,48 x 40,64 x 30,48 cm (Tiefe) (12 x 16 x 12 in.)
Leistung (W) der Eintauchwärme
4 000 Watt
Destillationsmenge
53 l/h (14 g/h)
Betriebslast
181,44 kg Stahl pro Std. (400 lbs. Stahl pro Std.)
Dampfzone (L x B x T)
82,55 x 49,53 x 30,48 cm (32,7 x 19,2 x 12 in.)
Gesamt (L x B x H)
164,34 x 82,55 x 123,7 cm (64,7 x 32,5 x 48,7 in.)
Eingangsspannung
208 oder 230 V, dreiphasig, 39 A

Merkmale

  • Freeboard ratio of greater than 124% to eliminate diffusion losses
  • Refrigerated primary condensing coil to condense the bulk of the solvent vapors
  • Refrigerated sub-zero freeboard condenser to provide a cold air barrier minimizing fugitive losses
  • Sliding cover to eliminate drafts and help seal the unit during periods of inactivity.
  • Offset boiling sump with liquid level control
  • Bag filter to minimize solvent loss during maintenance
  • Cooled internal water separator to reduce losses
  • Stainless plumbing for solvent-wetted areas

Dokumentation und Zeichnungen