AVENTICS-P-501

AVENTICS™ Wegeventile der Baureihe 501

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie 501 besteht aus Ventilen für die allgemeine Automatisierung, die für direktionale Steuer- und Vorsteueranwendungen konzipiert wurden, bei denen eine kompakte Größe, hohe Durchflussfähigkeiten und Energieeinsparungen erforderlich sind. Konstrukteure können den Durchfluss eines 15 mm- bis 20 mm-Ventils in einem kompakteren Paket erzielen und somit Platz, Kosten und Energie bei ihrem Maschinendesign einsparen. Zusätzlich bietet kein anderes Ventil in seiner Klasse solch ein breites Angebot an Druckregler-, Druckabsperr- und Abluftdrosselungszubehör. Die Druckabsperrungsoption der Serie 501 ermöglicht Nutzern individuelle Ventile auszutauschen, ohne den Produktionsprozess zu stoppen, was wiederum Stillstandszeiten und Wartungsaufwand reduziert.

B10

Produkte

Search
1-10 von 16 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B10M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
405 l/min
Ventilfunktion
NC/NO
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
405 l/min
NC/NO
8 bar
QuickShip
82,80 €
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B10MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
405 l/min
Ventilfunktion
NC/NO
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
405 l/min
NC/NO
8 bar
QuickShip
78,90 €
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B40M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
405 l/min
Ventilfunktion
NC/NO
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
405 l/min
NC/NO
8 bar
QuickShip
111,30 €
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 501 R501A2B40MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
405 l/min
Ventilfunktion
NC/NO
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
405 l/min
NC/NO
8 bar
QuickShip
103,50 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B50M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
365 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung entlüftet
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
365 l/min
Mittelstellung entlüftet
8 bar
QuickShip
130,20 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B50MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
365 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung entlüftet
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
365 l/min
Mittelstellung entlüftet
8 bar
QuickShip
122,40 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B60M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
405 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
405 l/min
Mittelstellung geschlossen
8 bar
QuickShip
130,20 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B60MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
405 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung geschlossen
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
405 l/min
Mittelstellung geschlossen
8 bar
QuickShip
122,40 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B70M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
405 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung unter Druck
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
405 l/min
Mittelstellung unter Druck
8 bar
130,20 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B70MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
405 l/min
Ventilfunktion
Mittelstellung unter Druck
Max. Betriebsdruck
8 bar
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Elektrisch
405 l/min
Mittelstellung unter Druck
8 bar
QuickShip
122,40 €

Merkmale

  • Modulare Bauweise ermöglicht einfache Konfiguration und Modifikation
  • Die auf Grundplatten montierten Ventile eignen sich bestens für Schalttafel-Anwendungen zur Ventilansteuerung
  • Hohe Durchflüsse, kompakte Größe und optionale Montagplatte ermöglichen eine effiziente Nutzung des Schaltschrankplatzes
  • Durch die doppelte 3-Wege-Ausführung ist es möglich zwei 3-Wege-Ventile mit dem Platzbedarf eines 4-Wege-Ventils einzubauen
  • Kompatibel mit den elektronischen AVENTICS Feldbus-Plattformen der Serie G3 und 580
  • 580 CHARM-Knoten ist mit DeltaV™ Prozessleitsystem (DCS) mit Electronic Marshalling kompatibel

Teile und Zubehör

Search
1-6 von 6 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
54,60 €
59,10 €
6,00 €
76,20 €
68,70 €
191,90 €

Dokumentation und Zeichnungen