Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-502

AVENTICS™ Wegeventile der Serie 502

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie 502 besteht aus Ventilen für die allgemeine Automatisierung, die für direktionale Steuer- und Vorsteueranwendungen konzipiert wurden, bei denen höhere Durchflussraten, weniger Energieverbrauch und eine außergewöhnlich einfache Installation, Konfiguration und Modifikation vor Ort erforderlich sind. Die kompakte (18 mm), modulare Serie 502 ist bestens für Anwendungen in den Bereichen Automobil- und Reifenherstellung, Lebensmittel und Getränke, Arzneimittel und Verpackungsmaschinen geeignet. Das Ventil verfügt über die Flexibilität die Norm ISO 15407-2 zu erfüllen, während es seine Eigenschaften für hohen Durchfluss beibehält. Zusätzlich bietet kein anderes Ventil in seiner Klasse solch ein breites Angebot an Druckregler-, Druckabsperr- und Abluftdrosselungszubehör.

Produkte

Search
1-10 von 26 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B10M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
470 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
470 l/min
extern
-15% / +10%
137,00 €
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B10MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
470 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
470 l/min
extern
-15% / +10%
QuickShip
132,80 €
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B40M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
470 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
470 l/min
extern
-15% / +10%
172,20 €
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B40MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
470 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
470 l/min
extern
-15% / +10%
QuickShip
163,90 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B50M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
380 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
380 l/min
extern
-15% / +10%
231,20 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B50MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
380 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
380 l/min
extern
-15% / +10%
222,90 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B60M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
420 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
420 l/min
extern
-15% / +10%
278,20 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B60MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
420 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
420 l/min
extern
-15% / +10%
269,90 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B70M11BF1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
420 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
420 l/min
extern
-15% / +10%
301,40 €
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 502 R502A1B70MA00F1
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
420 l/min
Vorsteuerung
extern
Betriebsspannung DC
-15% / +10%
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Vorsteuerung
Betriebsspannung DC
verfügbarkeit
Elektrisch
420 l/min
extern
-15% / +10%
293,10 €
Ventilbetätigung
Magnetventil – luftvorgesteuert
Rohr-/Anschlussgröße
1/8, 6 mm, 8 mm, 1/4, 5/16
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Steckverbindung
Funktion
4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet, 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft, doppeltes 3-Wege 2 X normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,05 bis 0,1 Cv
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG, Vakuum bis 10,3 bar
Normen/Vorschriften
CSA, IP65, UL
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich
Medien
Luft, inertes Gas

Merkmale

  • Modulare Bauweise ermöglicht einfache Konfiguration und Modifikation
  • Die auf Grundplatten montierten Ventile eignen sich bestens für Schalttafel-Anwendungen zur Ventilansteuerung
  • Hohe Durchflüsse, kompakte Größe und optionale Montagplatte ermöglichen eine effiziente Nutzung des Schaltschrankplatzes
  • Kompatibel mit den elektronischen AVENTICS Feldbus-Plattformen der Serie G3 und 580
  • 580 CHARM-Knoten ist mit DeltaV™ Prozessleitsystem (DCS) mit Electronic Marshalling kompatibel

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 16 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
54,60 €
111,00 €
198,30 €
53,00 €
53,00 €
76,50 €
76,50 €

Dokumentation und Zeichnungen