Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-614

AVENTICS™ SentronicPLUS Proportionalventil der Serie 614

Produktbeschreibung

Das AVENTICS SentronicPLUS der Serie 614 ist ein digital betätigtes 3-Wege-Druckreglerventil, das Druck, Durchfluss, Kraft, Geschwindigkeit und Linear- bzw. Winkelpositionen für die Regelung von Luft- und inerten Gasmedien exakt anpasst. Seine Konstruktion ermöglicht den Einsatz in potenziellen Ex-Bereichen gemäß der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU. Die Komponenten des Ventils wurden für die Regelung bei einer extrem niedrigen Hysterese konzipiert. Die Parameter des Ventil-Regelkreises können mittels der AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) und einem PC-Anschluss problemlos konfiguriert und für spezifische Kundenanforderungen optimiert werden. Das Ventil wurde für Anwendungen mit sehr dynamischen Druckanforderungen ausgelegt und verfügt über integrierte IO-LINK-Kommunikationsfähigkeiten.

Produkte

Search
1-10 von 476 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 614357D001102
Min. Umgebungstemperatur
0
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
Medien
Luft, inertes Gas
Spulen-Klasse
F
verfügbarkeit
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Medien
Spulen-Klasse
verfügbarkeit
0
60 °C
Luft, inertes Gas
F
1.330,40 €
AVENTICS™ 614357D001103
Min. Umgebungstemperatur
0
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
Medien
Luft, inertes Gas
Spulen-Klasse
F
verfügbarkeit
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Medien
Spulen-Klasse
verfügbarkeit
0
60 °C
Luft, inertes Gas
F
1.330,40 €
AVENTICS™ 614357D001105
Min. Umgebungstemperatur
0
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
Medien
Luft, inertes Gas
Spulen-Klasse
F
verfügbarkeit
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Medien
Spulen-Klasse
verfügbarkeit
0
60 °C
Luft, inertes Gas
F
1.330,40 €
AVENTICS™ 614357D001106
Min. Umgebungstemperatur
0
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
Medien
Luft, inertes Gas
Spulen-Klasse
F
verfügbarkeit
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Medien
Spulen-Klasse
verfügbarkeit
0
60 °C
Luft, inertes Gas
F
1.330,40 €
AVENTICS™ 614357D001110
Min. Umgebungstemperatur
0
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
Medien
Luft, inertes Gas
Spulen-Klasse
F
verfügbarkeit
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Medien
Spulen-Klasse
verfügbarkeit
0
60 °C
Luft, inertes Gas
F
1.330,40 €
AVENTICS™ 614357D001112
Min. Umgebungstemperatur
0
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
Medien
Luft, inertes Gas
Spulen-Klasse
F
verfügbarkeit
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Medien
Spulen-Klasse
verfügbarkeit
0
60 °C
Luft, inertes Gas
F
1.330,40 €
AVENTICS™ 614357D001116
Min. Umgebungstemperatur
0
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
Medien
Luft, inertes Gas
Spulen-Klasse
F
verfügbarkeit
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Medien
Spulen-Klasse
verfügbarkeit
0
60 °C
Luft, inertes Gas
F
1.330,40 €
AVENTICS™ 614357D001120
Min. Umgebungstemperatur
0
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
Medien
Luft, inertes Gas
Spulen-Klasse
F
verfügbarkeit
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Medien
Spulen-Klasse
verfügbarkeit
0
60 °C
Luft, inertes Gas
F
1.330,40 €
AVENTICS™ 614357D001140
Min. Umgebungstemperatur
0
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
Medien
Luft, inertes Gas
Spulen-Klasse
F
verfügbarkeit
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Medien
Spulen-Klasse
verfügbarkeit
0
60 °C
Luft, inertes Gas
F
1.330,40 €
AVENTICS™ 614357D001160
Min. Umgebungstemperatur
0
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
Medien
Luft, inertes Gas
Spulen-Klasse
F
verfügbarkeit
Min. Umgebungstemperatur
Max. Umgebungstemperatur
Medien
Spulen-Klasse
verfügbarkeit
0
60 °C
Luft, inertes Gas
F
1.330,40 €
Funktion
3-Wege: 3/2 normal geschlossen
Ventilbetätigung
Proportionalventil
Anschlussgröße
1/8”,1/4”, 3/8”,1/2”, 1”
Gehäusewerkstoff
Aluminium, Messing, Edelstahl
Spannung
12 VDC, 24 VDC
Frequenz
50/60 Hz
Medien
Luft, inertes Gas, Erdgas, Sauerstoff
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innenbereich
Betriebsumgebung 2
Ex-Bereich, Innenbereich
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Flansch
Normen/Vorschriften
CE, EAC, IP65, ATEX Zone 2−22

Merkmale

  • Öffnungen haben für kurze Ansprechzeiten denselben Durchmesser, egal ob bei Druckanstieg oder der Entlüftung
  • Die intelligente, digitale Kommunikation ermöglicht eine einfache Funktionsweise
  • Die Regelung mit doppeltem Regelkreis ermöglicht eine einfache Konfiguration der Prozessvariablen, wie z. B. Durchfluss, Kraft, Geschwindigkeit, Drehzahl und Temperatur.
  • Integrierte visuelle Anzeige lässt eine einfache Überwachung des Ventilstatus zu
  • DaS-Software ermöglicht die Auswahl von personalisierten Einstellungen zur Optimierung der Regelkreisleistung
  • Versionen für den Einsatz mit Vakuum und Hochdruck bis zu 50 bar (725 psi) sind lieferbar
  • Integrierte IO-Link-Kommunikationsfähigkeiten

Dokumentation und Zeichnungen