Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CD02-AL

AVENTICS™ Standardisierte Ventilsysteme der Serie CD02-AL (ISO 15407-1)

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie CD02-AL entspricht ISO 15407-1. Die vorgesteuerten Ventile mit einer Durchflussrate von bis zu 650 l/Min bestehen aus einem robusten Aluminiumgehäuse und sind mit individuellen Verbindungsplatten sowie einem Ventilsystem erhältlich.

Produkte

Search
1-10 von 129 Produktergebnissen
:
155,57 €
152,87 €
155,57 €
155,57 €
155,57 €
155,57 €
152,87 €
155,57 €
155,57 €
155,57 €

Merkmale

  • Standardisiertes Ventilsystem in einer Größe von 18 mm
  • Äußerst flexibel und funktionell
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Kombinierbar mit Serie CD01-PA

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 47 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048001
Elektrischer Anschluss
ISO 15217, Form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
230 V AC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, Form C
25 l/min
Industriell
230 V AC
Same Day
QuickShip
48,67 €
41,56 €
48,67 €
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048005
Elektrischer Anschluss
ISO 15217, Form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
110 V AC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, Form C
25 l/min
Industriell
110 V AC
Same Day
QuickShip
48,67 €
51,36 €
44,25 €
51,36 €
51,36 €
53,01 €
46,05 €

Dokumentation und Zeichnungen