AVENTICS-P-CON-MP-With Cable

AVENTICS™ Serie CON-MP Multipolanschlüsse mit Kabel

Produktbeschreibung

Mit der AVENTICS Serie CON-MP mit Kabel erhalten Sie Kabel mit Multipolanschlüssen wie das D-SUB mit diversen Polvarianten und unterschiedlichen Längen, die speziell für unsere dezidierten Ventilsystemserien optimiert wurden, z. B. für die Serie AV. Außerdem sind C/2-Steckverbinder für Ventilsysteme der Serie CL03 erhältlich.

Produkte

Search
1-10 von 57 Produktergebnissen
:
199,20 €
194,72 €
217,27 €
261,39 €
88,99 €
71,17 €
85,55 €
109,99 €
220,74 €
178,45 €

Merkmale

  • Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker

Dokumentation und Zeichnungen