Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-ITS

AVENTICS™ Zugstangenzylinder der Baureihe ITS (ISO 15552)

Produktbeschreibung

Die Zylinder der AVENTICS Baureihe ITS (ISO 15552) werden oft gewählt, wenn extrem große Lasten effizient und mit dem vertrauten Bedienungskomfort bewegt werden müssen. Die Zylinder der Baureihe ITS (ISO 15552) sind einfach entsprechend den Anwendungsanforderungen konfigurierbar.

Produkte

Search
1-10 von 510 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627283
Kolbendurchmesser
160 mm
Hublänge
25 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
ATEX optional
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Umgebungsanforderungen
verfügbarkeit
160 mm
25 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Industriestandard
ATEX optional
688,87 €
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627284
Kolbendurchmesser
160 mm
Hublänge
50 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
ATEX optional
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Umgebungsanforderungen
verfügbarkeit
160 mm
50 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Industriestandard
ATEX optional
706,09 €
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627285
Kolbendurchmesser
160 mm
Hublänge
80 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
ATEX optional
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Umgebungsanforderungen
verfügbarkeit
160 mm
80 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Industriestandard
ATEX optional
726,76 €
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627286
Kolbendurchmesser
160 mm
Hublänge
100 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
ATEX optional
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Umgebungsanforderungen
verfügbarkeit
160 mm
100 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Industriestandard
ATEX optional
740,54 €
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627287
Kolbendurchmesser
160 mm
Hublänge
125 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
ATEX optional
verfügbarkeit
Same Day
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Umgebungsanforderungen
verfügbarkeit
160 mm
125 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Industriestandard
ATEX optional
Same Day
QuickShip
757,77 €
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627288
Kolbendurchmesser
160 mm
Hublänge
160 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
ATEX optional
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Umgebungsanforderungen
verfügbarkeit
160 mm
160 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Industriestandard
ATEX optional
781,88 €
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627289
Kolbendurchmesser
160 mm
Hublänge
200 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
ATEX optional
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Umgebungsanforderungen
verfügbarkeit
160 mm
200 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Industriestandard
ATEX optional
809,44 €
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627290
Kolbendurchmesser
160 mm
Hublänge
250 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
ATEX optional
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Umgebungsanforderungen
verfügbarkeit
160 mm
250 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Industriestandard
ATEX optional
843,89 €
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627291
Kolbendurchmesser
160 mm
Hublänge
320 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
ATEX optional
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Umgebungsanforderungen
verfügbarkeit
160 mm
320 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Industriestandard
ATEX optional
892,12 €
AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 15552, Serie ITS R480627292
Kolbendurchmesser
160 mm
Hublänge
400 mm
Dämpfung
einstellbare pneumatische Dämpfung
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
ATEX optional
verfügbarkeit
Kolbendurchmesser
Hublänge
Dämpfung
Umgebungsanforderungen
verfügbarkeit
160 mm
400 mm
einstellbare pneumatische Dämpfung
Industriestandard
ATEX optional
947,24 €

Merkmale

  • Ein einzelner Zylinder der Baureihe ITS (ISO 15552) kann bis zu 5 Tonnen bewegen – über einen langen Hubbereich von nur einigen Zentimetern bis zu 2 700 mm
  • Erlaubt die einfache und kostengünstige Automatisierung von extrem leistungsstarken Anwendungen
  • Lieferbar in Kolbendurchmessern von 160 mm bis 320 mm
  • Mit dem modularen Dichtungssystem lassen sich exakt auf die spezifische Anwendung zugeschnittene Lösungen realisieren, die effizient arbeiten und den Wartungsaufwand wesentlich verringern
  • Werkstoffoptimierte Ausführung
  • Optimiertes Dämpfungskonzept bietet die Möglichkeit zur Nutzung des elastischen Dämpfungselements oder pneumatische Dämpfung
  • Analoge Wegmesssensoren lieferbar

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 191 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
31,93 €
31,93 €
72,90 €
56,68 €
59,89 €
36,62 €
32,21 €
37,99 €
38,96 €
32,00 €

Dokumentation und Zeichnungen