Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-L01

AVENTICS™ Ventile der Baureihe L01 mit direkter elektropneumatischer Betätigung

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe L01 ist eine für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten konzipierte Produktlinie von Pneumatikventilen mit direkter elektropneumatischer Betätigung. Die kompakten Ventile bieten hoch reproduzierbare und zuverlässige Leistung in schwierigen Fertigungsumgebungen. Mit der in der Branche führenden Lebensdauer eignen sich diese Ventile ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, Abfüllung, Pressen und Stanzen von Metall sowie in der Reifenherstellung.

Ventilbetätigung
Magnetventil – direkt betätigt
Medien
Luft
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion
4-Wege – 4/2, 4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet, 4-Wege – 5/3 – offen für Druckluft
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
CSA, IP65, UL

Merkmale

  • Die Zyklusrate der Maschine kann über internen Geschwindigkeitsregler des Ventils optimiert werden
  • In-Line- oder Ventilinselmontage ermöglicht flexible Installation
  • Konstruktion gemäß den Anforderungen von NEMA 4/IP65 für anspruchsvolle Anwendungsumgebungen

Dokumentation und Zeichnungen