AVENTICS-P-ML

AVENTICS™ Handschieberventile der Serie ML

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie ML besteht aus 3/2-Wege-Handschieberventilen, die dank ihrer kompakten Ausführung und Außengewinden direkt in die Rohrleitung montiert werden können.

Produkte

Search
1-4 von 4 Produktergebnissen
:
35,02 €
39,14 €
48,34 €
52,31 €

Merkmale

  • Qn = 750 l/min ... 3 200 l/min