Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820030050

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie ST 0820030050

163,39 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

VVST-5/2XX-SR-230AC

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
280 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
230 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
ISO 15217, Form C
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
metallisch dichtend
Vorsteuerung
intern
Vorsteuerventilbreite
15 mm
Bauart Ventil
Schieberventil
Anschlussart
Rohranschluss
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Steuerdruck min.
2 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft

Merkmale

  • Gehäuse nichtrostender Stahl
  • Metallische Abdichtung
  • Verschiedene mechanische Betätigungselemente erhältlich
  • Schalttafeleinbau

Dokumentation und Zeichnungen