AVENTICS-0820037201

AVENTICS™ 2 x 3/2-Wegeventil, Serie CD02-AL 0820037201

155,57 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD02-3/2CC-230AC

Nenndurchfluss Qn
450 l/min
Schaltprinzip
2x3/2
Ausführung
NC/NC
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte VDMA 02
Betriebsdruck min.
2.2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
230 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
230 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-10% / +10%
Spannungstoleranz AC 60 Hz
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Elektrischer Anschluss
2
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
ISO 15217, Form C
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Normen
ISO 15407-1
Vorsteuerventilbreite
15 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip mehrfach
Anschlussart
Plattenanschluss
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte VDMA 02
Druckluftanschluss Entlüftung
Grundplatte VDMA 02
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
Grundplatte VDMA 02
Halteleistung AC 50 Hz
1.6 VA

Merkmale

  • Standardisiertes Ventilsystem in einer Größe von 18 mm
  • Äußerst flexibel und funktionell
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Kombinierbar mit Serie CD01-PA

Dokumentation und Zeichnungen