Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820048001

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048001

48,67 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DO16-3/2NC-IS15-230AC-MOI

Betätigung
elektrisch
Baugröße
DO16
Schaltprinzip
3/2, mit Federrückstellung
Ventilfunktion
NC
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Nenndurchfluss Qn
25 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
230 V AC
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
ISO 15217, Form C
Schutzart mit Anschluss
IP65
Dichtprinzip
weich dichtend
Einschaltdauer
100 %
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.035 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyphenylensulfid, Polyamid glasfaserverstärkt

Merkmale

  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
  • Montage auf Sammelanschlussleisten
  • Großer Spannungsbereich
  • ATEX-Version erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen