AVENTICS-0820055051

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055051

88,19 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

HF03 - 5/2SR - 024DC

B10
Betätigung
elektrisch
Schaltprinzip
5/2, mit Federrückstellung
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerung
extern
Nenndurchfluss Qn
850 l/min
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-15% / +20%
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Vorsteuerventilbreite
16 mm, weich dichtend
Leistungsaufnahme DC
0.35 W
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
16 ms
typ. Ausschaltzeit
23 ms
Zertifikate
UR (Underwriters Laboratories) ‒ nur Vorsteuerventil
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.082 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt

Merkmale

  • Modulare Ausführung mit bis zu 32 Ventilen und 32 Spulen
  • Hohe Durchflussraten bis zu 850 l/min
  • Vorsteuerventil mit 0,35 W pro Spule
  • Grund- und Endplatten aus Kunststoff optimieren das Gewicht
  • Direktmontage an Systemprofilen von Baugruppen
  • Multipol- oder Feldbusverbindung bieten umfangreiche Konnektivität
  • Integrierte Kabel- und Leitungseinführungen sowie alle Anschlüsse zeigen in eine Richtung

Dokumentation und Zeichnungen