AVENTICS-0820062051

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF04 0820062051

89,66 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

HF04 - 5/2SR - 024DC

B10
Activation
Electrically
Flow L/M
400 l/min
DC operating voltage
24 V
Max Working Pressure
10 bar
Housing
Polyamide
Sealing Material
Acrylonitrile butadiene rubber
Modes of Protection
Protected against polarity reversal
Actuating control
single solenoid
Return type
With spring return
Switching principle
5/2
Protection class
IP65
LED color
Yellow
Min to Max Ambient temperature
-5 °C - 50 °C
Manual override
with detent
Working pressure min.
-.9 bar

Merkmale

  • Baureihe HF04 mit bis zu 24 Ventilen und 24 Spulen
  • Baureihe HF04-XF mit bis zu 32 Ventilen und 32 Spulen
  • Baureihe HF04-XF mit drehbaren Arbeitsanschlüssen
  • Multipol- oder Feldbusverbindung bieten umfangreiche Konnektivität

Dokumentation und Zeichnungen