AVENTICS-0820212201

AVENTICS™ Pneumatischer Sensor, Serie SP1 0820212201

52,65 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SP1 40L/MIN

Einbaulage
Beliebig
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
6 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
40 µm
Nenndurchfluss Qn
40 l/min
Schaltpunktgenauigkeit
±0,2 mT
Schaltzeit Ein
12 ms
Schaltzeit Aus
25 ms
Gewicht
0.015 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid

Merkmale

  • Betriebsdruck 2 bar ... 6 bar
  • Nenndurchfluss 40 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen