Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821003027

AVENTICS™ Entsperrbares Rückschlagventil, Serie NR02 0821003027

81,24 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

C.A.R PILOTE G 3/8

Druckluftanschluss 1
G 3/8
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Befestigungsart
Leitungseinbau
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Bauart
Sitzventil
Druckluftanschluss 2
G 3/8
Druckluftanschluss 12
G 1/8
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
2200 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1
2200 l/min
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
12 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.23 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 300 l/min ... 5 800 l/min

Dokumentation und Zeichnungen